国を選択してください

グローバルサイトへ

ARGOS25-20M-LR-SET スルービームセンサ

人、物体、車両検出用ベーシック ライト バリア

主なメリットの概要

  • 人、物体、および車両を検出するための光電センサー
  • 前面の LED
  • リレー出力
  • 付属品付きのバージョンは納品物に含まれています
  • 2 チャンネル
  • ダブルで取り付け可能
  • 相互干渉から保護(クロストークなし)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
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
  • IT

ARGOS25-20M-LR-SETの技術データ

エミッターARGOS25-T
レシーバARGOS25-R
有効検出範囲1,5 ... 20 m
しきい値検出範囲28 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 950 nm
マーキングCE
ライトスポットの直径約 7,3 m 距離 20 m
発散角20 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータエミッタ 黄色 LED : 電源オン
機能インジケータレシーバー:
赤色 LED: 光線が中断されると点灯します
黄色 LED: 光線がフリーのときに点灯
故障前インジケータレシーバー: 点滅(約 4 Hz 周期)
動作電圧UB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
作動電流IBエミッター: ≤ 25 mA
レシーバー: ≤ 30 mA
消費電力P0エミッター:≤ 1 VA
レシーバー:≤ 1,2 VA
出力タイプリレー、切り替え接点
切替え方式ライトオン
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 3 A
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間< 100 ms
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
保護等級EN 60529 に準拠した IP65
接続最大 1.5 mm2 用ねじ端子
材料
ハウジングABS GF15
質量約 60 g
寸法
高さ86 mm
幅44 mm
深度39 mm
一般的な注意事項