国を選択してください

グローバルサイトへ

ARGOS-20M-SR1-4m スルービームセンサ

スルービームセンサ

主なメリットの概要

  • 前面の LED
  • クロストークに対する保護 (デバイス 4 台まで)
  • ソリッドステートリレー
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
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
  • IT

ARGOS-20M-SR1-4mの技術データ

エミッターARGOS-T
レシーバARGOS-R
有効検出範囲0,5 ... 20 m
しきい値検出範囲28 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 950 nm
マーキングCE
ライトスポットの直径約 7,3 m 距離 20 m
発散角20 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータエミッタ 緑色 LED:電源オン
機能インジケータレシーバー:
赤色 LED: 光線が中断されると点灯します
故障前インジケータレシーバー: 点滅(約 4 Hz 周期)
動作電圧UB10 ... 30 V AC
10 ... 40 V DC
作動電流IBエミッター: ≤ 10 mA
レシーバー: ≤ 25 mA
消費電力P0エミッター:≤ 0,4 VA
レシーバー:≤ 1 VA
出力タイプソリッドステートリレー 、 NO 接点
切替え方式ライトオン
スイッチング電圧DC:最大 48 V AC: 最大 50 V
スイッチング電流DC : 最大 0,5 A AC: 最大 0,6 A
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間≤ 100 ms
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続エミッター: 0.25 mm2 、3 線式 4 m 固定ケーブル
レシーバー: 0.25 mm2 、5 線式 4 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC2805 RF
質量エミッター: 116 g
レシーバー: 131 g
寸法
長さ55 mm
直径22,5 mm
一般的な注意事項