国を選択してください

グローバルサイトへ

SLENDER-13M-E5-V31 スルービームセンサ

シングルビームミニチュアセンサー、フレームやドアプロファイルへの取り付けに最適

主なメリットの概要

  • 非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング
  • 集積回路
  • テスト
  • 簡単な設置 - プラグ & プレイ
  • ドアプロファイルやフレームへの設置に最適
  • ライトオンバージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
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
  • IT

SLENDER-13M-E5-V31の技術データ

エミッターSLENDER-T
レシーバSLENDER-R
有効検出範囲0,5 ... 13 m
しきい値検出範囲18 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 950 nm
マーキングCE
ライトスポットの直径約 4,8 m 距離 13 m
発散角20 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータエミッター: 緑色 LED
機能インジケータレシーバー 緑色 LED: 光線が中断されています
出力がアクティブのときに LED が点灯
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IBエミッター: ≤ 25 mA
レシーバー: ≤ 10 mA
テスト入力使用可能
出力タイプPNP
切替え方式選択とプログラムが可能なライトオン / ダークオン
信号出力最大 200 mA
スイッチング電圧最大 30 V DC
耐短絡性はい
通電/非通電遅延光線が再び遮られると、リレーも切り替わります 25 ms 遅延
応答時間≤ 25 ms
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続M8 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングPC 透明
質量12 g
寸法
高さ83 mm
幅12 mm
深度12,5 mm
一般的な注意事項