国を選択してください

グローバルサイトへ

MH 04-3505 取り付け補助具

FP および F42 センサー用取り付け補助具

主なメリットの概要

  • シリーズ F42 および FP に適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH 04-3505の技術データ

寸法
高さ52 mm
幅82 mm
長さ80 mm
納品物エンドプレート(貫通穴付き) x 1
中間プレート x 1
エンドプレート(ねじ穴付き) x 1
フリクションワッシャー(プラスチック) x 2
ワッシャー(金属) x 4
ソケットキャップねじ 2 本、M5 x 10
ソケットキャップねじ 2 本、M5 x 40
一般的な注意事項