国を選択してください

グローバルサイトへ

UCC2500-50GK-B26-V15-Y70169749 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • ねじ M50
  • PTFE コーティング済みトランスデューサ
  • M12 オスコネクタ
  • PWM 出力
  • 省電力モード
  • 温度補正
  • カスタム設定

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
UCC2500-50GK-B26-V15-Y70169749の技術データ

検知範囲150 ... 2500 mm
デッドバンド0 ... 150 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 120 kHz
動作電圧UB2,5 ... 5 V DC
無負荷供給電流I0≤ 60 mA 3.3 V の場合 DC
自己消費電流の表示< 3 μA スタンバイモード時
消費電力P0≤ 250 mW 測定作動モード
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 70 ms
インターフェイスの種類物理 LIN インターフェイス
転送レート19,2 kBit/s (8N1)
サイクルタイム55 ms
解像度10 mm (1 LSB に対応)
入力タイプスタンバイアクティブ
信号レベル低: 0 ... 0,8 V
出力タイプPWM 出力(PNP) 、 短絡保護なし
解像度パルス長 10 μ秒/cm
出力定格動作電流max. 10 mA
温度の影響3 % (フルスケール値の) 温度範囲全体
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2 : 2020 : 8.2.6.2.2、 8.2.6.2.3、 8.2.6.3 章
センサーはバッテリーから電源供給されるように設計されています。センサー信号は、コントロールユニットでさらに処理され、EMC 保護の役割も果たします。
UL 認証UL 認定 、 汎用 、 クラス 2 電源
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP67
材料
ハウジングPBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラスビーズ混合物、ポリウレタンフォーム、PTFE コーティング済み
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数5
質量115 g
寸法
高さ54 mm
幅50 mm
長さ50 mm
デフォルト設定温度補正
アドレス設定 7
ビーム幅幅
納品物2 ナット プラスチック
一般的な注意事項