国を選択してください
UCC4000-50GK-B26-V15-Y70169750 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- ねじ M50
- PTFE コーティング済みトランスデューサ
- M12 オスコネクタ
- PWM 出力
- 省電力モード
- 温度補正
- カスタム設定
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UCC4000-50GK-B26-V15-Y70169750の技術データ
| 検知範囲 | 250 ... 4000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 250 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 75 kHz |
| 動作電圧 | UB | 2,5 ... 5 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 60 mA 3.3 V の場合 DC |
| 自己消費電流の表示 | < 3 μA スタンバイモード時 | |
| 消費電力 | P0 | ≤ 250 mW 測定作動モード |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 95 ms |
| インターフェイスの種類 | 物理 LIN インターフェイス | |
| 転送レート | 19,2 kBit/s (8N1) | |
| サイクルタイム | 80 ms | |
| 解像度 | 16 mm (1 LSB に対応) |
| 入力タイプ | スタンバイアクティブ | |
| 信号レベル | 低: 0 ... 0,8 V |
| 出力タイプ | PWM 出力(PNP) 、 短絡保護なし | |
| 解像度 | パルス長 10 μ秒/cm | |
| 出力定格動作電流 | max. 10 mA | |
| 温度の影響 | 3 % (フルスケール値の) 温度範囲全体 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| UL 認証 | UL 認定 、 汎用 、 クラス 2 電源 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 115 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| デフォルト設定 | 温度補正 アドレス設定 7 | |
| ビーム幅 | 幅 |
| 納品物 | 2 ナット プラスチック |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。