国を選択してください

グローバルサイトへ

IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC アダプタケーブル

アダプタケーブル SMA ストレートプラグ - TNC ストレートプラグ、FRNC 黒色同軸ケーブル、UV 耐性

主なメリットの概要

  • 耐 UV 性
  • 難燃性ケーブル
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
IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNCの技術データ

コネクタ 1
構造タイプSMA コネクタ 1/4-36 UNS-2B
スタイルストレート
ロックねじ接続
コネクタ 2
構造タイプTNC コネクタ 7/16-28 UNEF
スタイルストレート
ロックねじ接続
インピーダンス50 Ω ± 2 Ω
信号減衰29,1 dB / 100 m @ 900 MHz
プラグ接続SMA コネクタ : IEC 60169-15
TNC コネクタ : IEC 60169-17
燃焼性IEC 60332-1-2
動作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
コネクタ 1
締め付けトルク0,79 ... 1,13 Nm
ツールのインストール六角ナット SW = 8 mm
挿抜耐久性min. 500
コネクタ 2
締め付けトルク0,46 ... 0,69 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 500
ケーブル
被覆直径5,5 mm
曲げ半径≥ 44 mm 、移動用
≥ 22 mm 、固定
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
導体構造内部導体 銅、撚線 ∅ 1,44 mm
外部導体 アルミニウム箔 すずめっき銅編組 ∅ 4.2 mm
コア構造同軸
長さL6 m
質量290,5 g
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールシリコン
接触面金めっき (Au)
コネクタ 2
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールシリコン
接触面金めっき (Au)
ケーブル
被覆FRNC
心線絶縁PE
UV耐性はい
燃焼性難燃性
一般的な注意事項