国を選択してください
V318-GM-BK5M-PUR-U2S ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、片端、M8 ストレート Aコード、8ピン、PURケーブル(黒)、シールド付き
主なメリットの概要
- 保護等級 IP65/IP67
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐 UV 性
- ハロゲンフリー
- ねじ接続部に取り付けられているシールド
- 画像および図は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR