国を選択してください

グローバルサイトへ

V318S-GM-BK3M-PUR-U2S プラグ付き接続ケーブル

プラグ付き接続ケーブル、片端、M8 ストレート Aコード、8ピン、PURケーブル(黒)、シールド付き

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP65/IP67
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • ハロゲンフリー
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 画像および図は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
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
V318S-GM-BK3M-PUR-U2Sの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 1,5 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性UL 758 / 1581
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
UV耐性DIN EN ISO 4892-2-A
耐微生物性EN 50363
耐加水分解性EN 50363
耐油性DIN EN 60811-2-1
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,2 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP65 / IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径5,9 mm
曲げ半径59 mm 、移動用
29.5 mm 、固定
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
コアの数8
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: グレー
Core 6: ピンク色
コア 7: 青色
コア 8: 赤色
コア構造18 x 0,1 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL3 m
ケーブルコードLi 9Y C 11Y 8 x 0.14
質量149,4 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性HB
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項