国を選択してください

グローバルサイトへ

V15S-G-BK10M-PUR-U/ABG プラグ付き接続ケーブル

プラグ付き接続ケーブル、片端、M12 ストレート Aコード、5ピン、PURケーブル(黒)、シールド付き、UL認証、ドラッグチェーン対応

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V15S-G-BK10M-PUR-U/ABGの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
耐微生物性EN 50363
耐加水分解性EN 50363
UL 認証cURus AWM 20549/10493 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 60 N / 100 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数5
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
Core 5: グレー
コア構造42 x 0,1 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL10 m
ケーブルコードLi F 9Y C11Y 5 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 5 m/s2
ハロゲンフリーはい
鉛フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
ケーブルマークスリーブ1x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項