国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR スルービームセンサキット

透過型センサ、M18 円筒形、プラスチック ハウジング、検出距離 10 m 、赤外線、ライト オン / ダーク オン、DC バージョン、プッシュプル出力 2 点、M12 プラグ付き固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 検出距離 10 m
  • シール性能の向上 (保護等級 IP68)
  • 集積回路
  • 開口角度が狭く、ペアでの取付けに適しています
  • 周囲光に反応しません
  • DC 電圧バージョン
  • テスト入力
  • 逆極性保護機能
  • 短絡保護
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED
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
OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IRの技術データ

エミッターOBE10M-18GF60-S-0 、3M-V1-IR
レシーバOBE10M-18GF60-2PP-0 、3M-V1-IR
有効検出範囲0 ... 10 m
しきい値検出範囲12 m
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 850 nm
ライトスポットの直径約 1500 mm 距離 10 m
発散角エミッター: ± 5 ° 、 レシーバー: ± 10 °
光学面前面
周囲光限度10000 Lux
付属アクセサリナット
MTTFd606 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータエミッター: 緑色 LED:電源オン
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 17 mA
レシーバー:≤ 13 mA
保護等級クラス III
テスト入力0 V でエミッタを非アクティブ化
切替え方式Q - ピン 4:NPN 常開/ダークオン、PNP 常閉/ライトオン
/Q - Pin2:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f80 Hz
応答時間6 ms
製品規格EN 60947-5-2
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
保護等級IP67 / IP68
接続固定ケーブル 4 ピン、M12 x 1 コネクタ付き
エミッター: 黒色 、 レシーバー: グレー
材料
ハウジングPC 、黒色
光学面プラスチックウィンドウ
ケーブル
長さL0,3 m
質量約 25 g デバイスごと
寸法
長さ59 mm
直径18 mm
ねじサイズM18
一般的な注意事項