国を選択してください

グローバルサイトへ

ML29-P/59/102/115 スルービームセンサ

シングルビームミニチュアセンサー、フレームやドアプロファイルへの取り付けに最適

主なメリットの概要

  • 非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング
  • 集積回路
  • テスト
  • 簡単な設置 - プラグ & プレイ
  • ドアプロファイルやフレームへの設置に最適
  • ダークオンバージョン
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
  • IT
  • ZH

ML29-P/59/102/115の技術データ

エミッターML29-T/115
レシーバML29-R/59/102/115
有効検出範囲0 ... 6 m
しきい値検出範囲8,5 m
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
発散角+/- 8 °
光学面側面
周囲光限度40000 Lux
MTTFd880 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータレシーバーの赤色 LED : 光線を受信すると点灯します
動作電圧UB11 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 25 mA
レシーバー:≤ 10 mA
テスト入力テスト: トランスミッタは +UB ≤ 5V DC でオフ
切替え方式ダークオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 0,1 A
切替え周波数f100 Hz
応答時間5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
標準EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
保護等級IP65
接続6 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPMMA 、黒色
光学面プラスチックウィンドウ
質量デバイスごと 12 g
寸法
高さ85,2 mm
幅11,6 mm
深度9,2 mm
一般的な注意事項