国を選択してください
ML29T-P/32/59/115 100mm スルービームセンサ
シングルビームミニチュア光電センサは、EN 51155 鉄道規格に準拠した認証を取得しており、ドアフレームへの設置に最適です
主なメリットの概要
- 非常に狭いセンサーによるシングルビームモニタリング
- 集積回路
- テスト
- 簡単な設置 - プラグ & プレイ
- ドアプロファイルやフレームへの設置に最適
- 鉄道規格 EN50155 に準拠した証明書付きバージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT