国を選択してください
V1B-G-BK10M-PUR-U/0,75-V1-G-Y1 アダプタケーブル
アダプタ ケーブル、M12 ストレート ソケット B コード 5 ピン - M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグ チェーン向け
主なメリットの概要
- ドラッグチェーンに適しています
- 保護等級 IP67
- 微生物や加水分解に耐性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- 耐 UV 性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR