国を選択してください
UC2000-30GM-E6R2-T-V15 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- サービスプログラム ULTRA 3000 を介したセンサー設定の、アプリケーションに固有の調整を行うためのパラメータ化インターフェイス
- プログラム可能スイッチ出力 2 点
- ヒステリシスモード選択可能
- ウィンドウモード選択可能
- 同期オプション
- 調整可能な音響出力と感度
- 温度補正
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC2000-30GM-E6R2-T-V15の技術データ
| 検知範囲 | 80 ... 2000 mm | |
| 調整範囲 | 120 ... 2000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 80 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 175 kHz | |
| 応答遅延 | 最小 65 ミリ秒 195 ミリ秒(工場出荷時設定) |
| 緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました | |
| 黄色 LED 1 | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1 点滅:プログラム機能 | |
| 黄色 LED 2 | 点灯:切替え状態スイッチ出力 2 点滅:プログラム機能 | |
| 赤色 LED | 点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません 点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません | |
| 温度/ティーチインコネクタ | 温度補正 、 スイッチポイントのプログラミング 、 出力機能設定 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| インターフェイスの種類 | RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット |
| 同期 | 双方向性 0 レベル -UB...+1 V 1 レベル:+4 V...+UB 入力インピーダンス:> 12 kΩ 同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒 | |||||||
| 同期周波数 | ||||||||
| ||||||||
| 出力タイプ | スイッチ出力 PNP 2 点、NO/NC、プログラム可能 | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 切替え周波数 | f | ≤ 2,5 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 |
| 温度の影響 | ≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり) ≤ 0.2 %/K (温度補正なし) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 180 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 出力 1 | スイッチングポイント: 200 mm 出力機能: スイッチポイント動作モード 出力動作: NO 接点 | |
| 出力 2 | スイッチングポイント: 2000 mm 出力機能: スイッチポイント動作モード 出力動作: NO 接点 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。