国を選択してください

グローバルサイトへ

OBT60-R2-E2-P 拡散モードセンサ(BGS)

標準用途向けの、背景抑制 (BGS) 機能付き三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、ミニチュア設計、60 mm の調整可能な検知範囲、赤色光、ライトオン、PNP 出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 超小型ハウジング設計
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
  • 調整可能な検出範囲

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
OBT60-R2-E2-Pの技術データ

検出範囲1 ... 60 mm
最小検出範囲1 ... 15 mm
最大検出範囲1 ... 60 mm
調整範囲15 ... 60 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 % のとき 60 mm
ライトスポットの直径約 6 mm 距離 60 mm
発散角約 6 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 5000 Lux
MTTFd764 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
点滅(約 4 Hz 周期) 短絡/過負荷表示
機能インジケータ黄色 LED オン: 物体が検出されると点灯
ティーチイン開始 : 緑色 / 黄色 LED の同位相点滅、2.5 Hz
ティーチイン終了 : 緑色 / 黄色 LED 交互点滅、2.5 Hz
動作電圧UB12 ... 24 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0< 25 mA
保護等級III
制御入力外部ティーチイン
切替え方式PNP 常開 / 点灯
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 24 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 500 Hz
応答時間1000 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面プラスチック
ケーブルPUR
取り付け固定ねじ 、 2 x M2 六角穴付きねじ 納品物に含まれます
質量約 18 g
寸法
高さ24 mm
幅7,5 mm
深度11,2 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項