国を選択してください
SMART-EX03-DZ2* SmartphoneSmart-Ex® 03
Smartphone Smart-Ex 03, Android, for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2
主なメリットの概要
- Global certificates - a common hardware platform
- Android™ 15 operating system
- Wireless connections such as 5G NR, WWAN, Wi-Fi and Bluetooth®
- Android™ Enterprise Recommended verified device
- GPS
- NFC technology for wireless applications
- Programmable hardware buttons
- Special buttons for lone worker protection (LWP) applications
- PTCRB and GCF certified
- Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
- Google ARCore ready
- Optional with a service contract
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE