国を選択してください

グローバルサイトへ

MH 01-M12 D10 取り付け補助具

円筒形センサ用取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • M12 センサーに適しています
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH 01-M12 D10の技術データ

内径10 mm
材料クランピングシリンダ:亜鉛ダイカスト
サポートブラケット:スチール
寸法
高さ51,5 mm
幅25 mm
長さ25 mm
注ロッドは含まれていません
一般的な注意事項