国を選択してください
V15-W-S-YE10M-PUR-A1-V15-G 接続ケーブル
コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、5 ピン、黄色 PUR ケーブル、溶接ビード耐性、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性
主なメリットの概要
- 溶接スラグへの耐性が向上
- ドラッグチェーンに適しています
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 微生物や加水分解に耐性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- VASS6 規格に準拠しています
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR