国を選択してください

グローバルサイトへ

V15-G-3M-PVC-TP-V15-G 接続ケーブル

コードセット M12 ストレート ソケット A コード - M12 ストレート プラグ A コード 5 ピン、灰色 PVC 6 芯ケーブル、ツイストペア、全面シールド

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V15-G-3M-PVC-TP-V15-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 1 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性IEC 60332-1-2
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径5,8 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 6 x ケーブル直径、固定
被覆の色灰色 (RAL 7032 相当)
コアの数6
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: グレー
Core 6: ピンク色 未使用
コア構造3 x 2 x 0.14 mm2
ツイストペア 、 全面シールド
シールドすずめっき銅編組
長さL3 m
ケーブルコードLi Y CY 3 x 2 x 0.14
質量170,26 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項