国を選択してください

グローバルサイトへ

MHV-BT-F12 取り付けセット

手動バルブ用調整可能アセンブリセット、サイズ F10用、EN ISO5211 準拠 (打込みねじなし)

主なメリットの概要

  • 簡単な取り付け
  • ステンレス鋼 一体型
  • 規格に準拠
  • 高さ調整可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHV-BT-F12の技術データ

適切なセンサーおよびダブルセンサー、アクチュエータ BT32 付き -F25 シリーズ...
バルブ位置センサ F25K シリーズ、アクチュエータ BT32 シリーズ
バルブ位置センサ F31 シリーズ、アクチュエータ BT65 シリーズ
バルブ位置センサ F31K シリーズ、アクチュエータ BT65 シリーズ
バルブ位置センサ F31K2 シリーズ、アクチュエータ BT65 シリーズ
標準DIN EN ISO 5211 / DIN 3337
材料ステンレス鋼 1.4301/AISI 304 板金などの曲げ加工部品用
質量369 g
寸法
幅64 mm
長さ312 mm
注バルブ位置センサの取り付けにはアダプタ プレートが必要です。
一般的な注意事項