国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-PACK-SL*20/GS130/PL 測定ロープ

測定ロープ 20.5 m (ハウジング径 130 mm のケーブルプル用)

主なメリットの概要

  • 130 mm 用
  • PL バージョン用
  • 交換用測定ロープ 20 m
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-SL*20/GS130/PLの技術データ

タイプ測定ロープ
測定範囲20 m
構造タイプ130 mm
長さL20,5 m
ロープ径1,35 mm
材料
ロープステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
質量200 g
一般的な注意事項