国を選択してください

グローバルサイトへ

MHV-WS-F406-F05-M5 取り付けブラケット

WILSEN.valve デバイス用のアダプタ プレート取り付けアングルと手動バルブ用の MHV-BT* シリーズの取り付けセット

主なメリットの概要

  • 簡単な取り付け
  • ステンレス鋼 一体型
  • 手動バルブの側面または背面からの取り付けが可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHV-WS-F406-F05-M5の技術データ

適切な構成部品WILSEN.valve
バルブ位置センサ F25 / F31 シリーズ用アダプタ プレート
バルブ位置センサ F31K / F31K2 シリーズ用アダプタ プレート
標準DIN EN ISO 5211 / DIN 3337
材料ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
質量295 g
寸法
高さ75,5 mm
幅134 mm
長さ57 mm
注
取付けブラケットは、手動操作バルブ用のアダプタ プレートや取り付けセットなどを提供しています。
納品物取付けブラケットをアダプタ プレートに取り付ける場合 :
六角穴付きネジ M5 x 8 、2本(背面取り付け)
六角穴付きネジ M6 x 10 、2本(側面取り付け)
一般的な注意事項