国を選択してください

グローバルサイトへ

BILIX 10-7M-SET スルービームセンサ

スルービームセンサ

主なメリットの概要

  • 必要なスペースが小さく、アクセスが制限された場所に簡単に設置
  • 2 線式センサー
  • 環境光テストとスイングテストにおいて UL-325 に適合
  • 汚染インジケータ
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

BILIX 10-7M-SETの技術データ

エミッターBILIX10-T.
レシーバBILIX10-R.
有効検出範囲1,5 ... 7 m
しきい値検出範囲10 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ赤外線
マーキングCE
発散角エミッター: 約 15 °
レシーバー: 約 24 ° 日光遮断フィルター付き
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータエミッター: 黄色 LED 点灯
レシーバー: 黄色 LED 点灯
機能インジケータエミッター:
黄色 LED 光線がフリーのときに点灯
赤色 LED 光線が中断されると点灯します
故障前インジケータエミッター : 黄色 LED 視界不良時に点滅 (汚染インジケータ)
動作電圧UB20 ... 28 V
作動電流IB最大 20 mA 24 V DC のとき
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 350 ms
出力タイプトランジスター出力
切替え方式ライトオン
信号出力2 線式変調出力電圧、周期 = 3.05 ミリ秒、Tlow = 0.5 ミリ秒、飽和電圧 3 V 未満
応答時間光線が遮られていない状態から遮られるまでの応答時間: 20 ms 光線が遮られていない状態で遮断されました: 100 ms
負荷抵抗RL330 ... 470 Ω
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F)
保護等級IP50、EN60529 に適合
接続最大 1.5 mm2 用ねじ端子
質量23 g
寸法
高さ75 mm
幅25 mm
深度22 mm
一般的な注意事項