国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-T1-FK-0,5M-PUR-V3-WR ASiパッシブスプリッタ

マルチポートジャンクションブロック、AS-Interface から M8 丸型コネクタ

主なメリットの概要

  • コンパクトなデザイン
  • キャプティブねじ付き固定部品
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 金めっきコンタクト
  • ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング
  • 逆極性保護および AS-Interface フラットケーブル用の黄色マーキング
  • ハロゲンフリー

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-0,5M-PUR-V3-WRの技術データ

構造タイプソケット、直角
AS-Interface フラットケーブル、端子コンパートメント
定格作動電圧Ue≤ 35 V PELV ( AS-Interface )
定格動作電流Ie≤ 3 A
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
接続AS-Interface フラットケーブル:ケーブル貫通方式
コネクタ:M8 x 1 (V3)
材料
接点CuSn
接触面Au
ハウジングPA 66-GF25 Ultramid
本体黒色 PUR
ケーブルPUR
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コア2 x 0.25 mm2
長さL0,5 m
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
一般的な注意事項