国を選択してください

グローバルサイトへ

V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y2 アダプタケーブル

アダプタ ケーブル、M12 ストレート ソケット A コード 3 ピン - AMP ストレート プラグ 3 ピン、黒色 PCV ケーブル

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP67
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
  • カスタム設定
  • 画像は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります
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
V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y2の技術データ

カスタマイズカスタマイズされたピン配置
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプAMP コネクタ Superseal
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
動作電圧UB最大 48 V AC/DC
作動電流IB最大 8 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 94
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
コネクタ 2
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
被覆ストリップ力max. 10 N / 50 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1-2: 茶色
コア 2-3: 青色
芯線 3-1 : 黒色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
長さL5 m
ケーブルコードLi Y YM 3 x 0.34
質量170 g
鉛フリーはい
プラグコネクタ
接触面金めっき (Au)
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体PA 6.6 ガラス繊維強化 黒色
シールシリコン
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0 / V-2
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項