国を選択してください

グローバルサイトへ

VOI1100-F330-4MM-R2 固定式リーダCleverReader

一般的なすべての1次元バーコードおよび2Dコード(DataMatrixおよびQRコードを含む)に対応した固定式リーダ。RS-232データ伝送

主なメリットの概要

  • スタンダード 1-D 、2-D コードの読み取り
  • DPM コード読み取り
  • 物体速度最大 3.5 m/s での読み取り
  • 反射面から読み取り
  • LED とレーザ照準パターンによる簡単な位置合わせ
  • 動体検知による自動読み取り
  • トリガボタン
  • 制御コードを使用した単純なパラメータ設定

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

VOI1100-F330-4MM-R2の技術データ

ライトタイプ白色 LED
読み取り可能なコード1-D :コード 128 、コード 93 、コード39 、コード 49 、コード 11 、EAN-8/-13 、UPC-A/-E 、Interleaved 2/5 、Codaba 、Plessy 、MSI-Plessy 、GS1-128 、GS1-Databar 、ISBN 、AIM 128 、Industrial 25 、ISBT128 、郵便番号
DataMatrix 、QR コード、Micro QR コード、PDF417 、Micro PDF 417 、Aztec 、Maxicode 、Code GM 、Code One
スキャン速度60 s-1
焦点深度50 ... 230 mm (モジュールサイズが 0.25 mm の Data Matrix コード)
55 ... 460 mm (EAN 13、バー幅 0.33 mm)
読み取りフィールド水平 : 51°
垂直 : 32°
目標速度max. 3,5 m/s
カメラ
タイプCMOS
ピクセル数1280 x 800 ピクセル
制御エレメント1 手動トリガー用ボタン
LED 1電源 LED
LED 2優れた読み取り LED
イベントマーカ緑色 LED バー
動作電圧UB5 V DC ± 5 %
作動電流IB258,5 mA (通常) 、 400 mA ( 最大 )
供給電源
インターフェイスの種類RS-232
光生物学的安全性リスク グループ 0 準拠 IEC 62471
CE 適合性はい
FCC 承認済みクラス B デバイスに関する FCC 規制のパート 15 およびクラス B デバイスに関する EMC 指令に準拠し、CE マークを取得。
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度5 ~95 % 結露なきこと
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングPC/ABS
光学面プラスチックウィンドウ
ケーブル
長さL2 m
質量約 56 g
寸法
高さ24,3 mm
幅41,5 mm
深度49,5 mm
一般的な注意事項