国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PVC-BU-04x075-100M バルクケーブル

ケーブル、PVC/PVC 、青色 4 芯
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
CBL-PVC-BU-04x075-100Mの技術データ

動作電圧UB最大 300 V AC/DC
燃焼性IEC 60332-2-1
周囲温度
ケーブル、固定-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,8 mm ±0.2 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径、可動
>3 x ケーブル直径、固定
被覆の色青色(RAL 5015 に類似)
コアの数4
コア断面積0,75 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造24 x 0,2 mm ∅
長さL100 m
ケーブルコードLi YY 4 x 0.75
質量5070 g
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項