国を選択してください

グローバルサイトへ

ICRPC-32P PCIe マルチポートシリアルカードRocketPort® EXPRESS

PCIe 32ポートシリアルカード

主なメリットの概要

  • RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
  • デバイスドライバ(Windows および Linux)
  • 通信速度 300 bps ~ 460 Kbps
  • ロープロファイルまたは標準高に対応
  • x1 、x2 、x4 、x8 、x12 、x16 レーン PCIe 接続
  • 低遅延通信により幅広いアプリケーションをサポート
  • ブレイクボックスが必要、「関連製品」を参照

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRPC-32Pの技術データ

UL ファイル番号E185802
MTBF
MTBF182 a
消費電力5,487 W
公称電圧UN3,3 V DC または 12 V DC
サージ保護15 KV / 200 A (1 ns 時)
インターフェイスの種類ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485
物理的32
プロトコルハードウェアおよびソフトウェアフロー制御
データビット : 5 、6 、7 、8
パリティ : 奇数、偶数、なし、マークとスペース
ストップビット : 1 、1.5 または 2
受信バッファ : 512 バイト
送信バッファ : 512 バイト
サポートされているボーレート300 ~ 460 Kbps
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3 : 2006+A1 : 2008 + A2 : 2010
EN 61000-4-4 : 2012
EN 61000-4-5 : 2014+A1 : 2017
EN 61000-4-6 : 2014
EN 61000-4-11:2004 + A1:2017
無線および通信端末機器
指令 2014/53/EU
RoHSEN IEC 63000 : 2018
電気的安全性CSA C22.2 No. 60950/UL60950
放射干渉EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
ノイズ耐性EN 55035 : 2017-07
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 % 結露なきこと
高度0 ... 3048 m
質量249,5 g
構造タイプロープロファイル PCIe または標準 PCIe
取り付けPC およびサーバー取り付け用ブラケット (ロープロファイルおよび標準高)
注1 システムにつき最大 4 枚の PC カードを使用可能
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。