国を選択してください
IUC88-25L100-GBL 1000pcs RFIDタグ
RFIDタグ
主なメリットの概要
- 動作周波数 865 … 928 MHz
- EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠
- 堅牢な接着プラスチックラベル






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
IUC88-25L100-GBL 1000pcsの技術データ
| 動作周波数 | 865 ... 928 MHz | |
| 偏光 | 線形 |
| チップタイプ | UCODE 9xm (NXP) | |
| メモリバンク 00 (予約済み) | 64 Bit | |
| メモリバンク 01 (EPC/UII) | 128 Bit | |
| メモリバンク 10 (TID) | 96 Bit | |
| メモリバンク 11 (ユーザーメモリ) | 752 Bit | |
| 読み取りサイクル | 無制限 | |
| 書き込みサイクル | > 100000 | |
| データ保持期間 | 20 年 |
| 無線機器 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | 接着剤 | ||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 1 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | ラベル | ||||||||||
| 注 | 梱包ユニット、1000 個(ロール) | ||||||||||
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。