国を選択してください

グローバルサイトへ

LAD 3 ケーブル接続ボックス

ジャンクション ボックス

主なメリットの概要

  • 非常にフラットな設計
  • 保護等級 IP65
  • スパイラルケーブル用ストレインリリーフ
  • 接続 PCB、ネジ端子付き
  • ローラーシャッターに最適
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
  • IT

LAD 3の技術データ

マーキングCE
保護等級IP65
接続ねじ端子 、 リード断面積 2 x 1 mm2
材料
ハウジングPA 6 GF30
黒色 または ライトグレー
質量約 50 g
寸法
高さ35 mm
幅86 mm
深度13 mm
一般的な注意事項