国を選択してください

グローバルサイトへ

AOS 124 安全制御ユニット

安全制御ユニット

主なメリットの概要

  • 安全制御ユニット
  • OSE 入力 1 点
  • LED 表示インジケータ
  • ドアリーフ取付用
  • リレー出力とテスト入力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AOS 124の技術データ

マーキングCE
機能インジケータ
黄色インジケータ LED x 2
両方点灯時、NO がクローズで NC がオープン
動作電圧UB19 ... 35 V DC
19 ... 30 V AC
消費電力P0< 1 VA
テスト入力電圧 6 V 以上の回路 、 プルダウン 57 kΩ 、 X3 ジャンパで反転可能
出力タイプリレー、切り替え接点
スイッチング電圧50 V AC/DC
スイッチング電流0,6 A
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間≤ 20 ms
機能安全ISO 13849-1 カテゴリ2、テスト入力使用時
ISO 13849-1 カテゴリ1、テストなし
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保護等級IP65
接続ねじ端子 、 リード断面積 2 x 1 mm2
材料
ハウジングポリカーボネート
質量105 g
寸法
高さ52 mm
幅123 mm
深度45 mm
一般的な注意事項