国を選択してください
AOS 7230 安全制御ユニット
安全制御ユニット
主なメリットの概要
- 安全制御ユニット
- 2 チャンネルインタプリタ
- 光学クロージングエッジ保護デバイス 2 台、「TWIN-PRO」 プルイン保護デバイス 2 台、または OSE 出力付き LIGI 2 台用
- OSE 入力 × 2、または 8k2 入力
- 安全回路 x 1
- 電源 / 機能インジケータ LED
- 動作電圧 230 V AC
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT