国を選択してください

グローバルサイトへ

AOS 7024 安全制御ユニット

安全制御ユニット

主なメリットの概要

  • 安全制御ユニット
  • 2 チャンネルインタプリタ
  • 光学クロージングエッジ保護デバイス 2 台、「TWIN-PRO」 プルイン保護デバイス 2 台、または OSE 出力付き LIGI 2 台用
  • OSE 入力 × 2、または 8k2 入力
  • 安全回路 x 1
  • 電源 / 機能インジケータ LED
  • 動作電圧 24 V AC/DC

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AOS 7024の技術データ

マーキングCE
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ赤色 LED: センサー作動時に点灯
緑色 LED: 安全リレーが作動すると点灯
黄色 LED: 安全リレーが中断されている
動作電圧UB
24 V AC/V DC ±10 %
消費電力P0最大 6 VA
出力タイプリレー、NC 接点
スイッチング電圧250 V AC / 50 V DC
スイッチング電流最大 1,25 mA
通電/非通電遅延標準 500 ms
応答時間≤ 20 ms
機能安全ISO 13849-1 、 カテゴリ3 PL d
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
保護等級IP66 (EN 60529 に準拠)
接続ねじ端子 、 リード断面積 2 x 1 mm2
材料
ハウジングポリカーボネート
質量750 g
寸法
高さ113 mm
幅163 mm
深度62,5 mm
一般的な注意事項