国を選択してください

グローバルサイトへ

AOS 3024-W 安全制御ユニット

安全制御ユニット

主なメリットの概要

  • 安全制御ユニット
  • ワイパー機能付き信号接点
  • OSE 入力 1 点
  • 強制ガイド安全リレー
  • 電源 / 機能インジケータ LED

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AOS 3024-Wの技術データ

マーキングCE
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 安全ループが中断されている
緑色 LED: 安全ループが閉じている
動作電圧UB
24 V AC/DC ±10 %
消費電力P0最大 6 VA
出力タイプリレー、NC 接点
スイッチング電圧250 V AC / 50 V DC
スイッチング電流最大 1,25 A
通電/非通電遅延標準 500 ms
応答時間≤ 20 ms
出力タイプ信号出力
接点切り替え
スイッチング電圧250 V AC / 50 V DC
スイッチング電流最大 1,25 A
応答時間< 20 ms
機能安全ISO 13849-1 、 カテゴリ3 PL d
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
保護等級IP66 (EN 60529 に準拠)
接続ねじ端子 、 リード断面積 2 x 1 mm2
材料
ハウジングポリカーボネート
質量400 g
寸法
高さ95 mm
幅130 mm
深度57 mm
一般的な注意事項