国を選択してください

グローバルサイトへ

TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET 安全スルービームセンサー

安全スルービームセンサー

主なメリットの概要

  • 頑丈なハウジング
  • 検出距離 20 m
  • 洗練されたデザイン
  • シンプルなアライメント
  • 前面の LED
  • 周囲光に反応しません
  • 高い保護等級 (IP67) 、完全密閉

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SETの技術データ

エミッターTWIN-SAFE-T
レシーバTWIN-SAFE-R
有効検出範囲1 ... 20 m
しきい値検出範囲28 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 850 nm
IEC/EN 61496 に準拠した安全性タイプ2
マーキングCE
ライトスポットの直径約 1,1 m 距離 20 m
発散角± 5 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータレシーバー: 緑色 LED
機能インジケータエミッタ
赤色 LED: 光線が中断されると点灯します
緑色 LED: 光線がフリーのときに点灯
故障前インジケータエミッター: 赤色 / 緑色の点滅
動作電圧UB10 ... 24 V DC
作動電流IBエミッター: 20 mA
レシーバー: 20 mA
出力タイプOSE
切替え方式ライトオン
信号出力900 Hz 、 トランジスター出力 負荷可能 付き 最大 20 mA、短絡保護機能あり
スイッチング電圧最大 50 V AC/DC
スイッチング電流最大 0,6 A
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間≤ 20 ms
機能安全ISO 13849-1 、 カテゴリ2 PL c
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 、 EN 12978
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続固定黒色ケーブル
エミッター: 0.14 mm2 、 3 芯
レシーバー: 0.14 mm2 、 3 芯
材料
ハウジングPA6 付き 30 % グラスファイバー含有量
質量約 300 g
寸法
高さ108 mm
幅20 mm
深度30 mm
一般的な注意事項