国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol 安全スルービームセンサー

安全スルービームセンサー

主なメリットの概要

  • 非接触クロージング エッジ監視保護
  • すべての標準コントローラに対応
  • ドアをすばやく閉めることが可能
  • 閉じる力が低い、または無い
  • セクション ゲート用

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Molの技術データ

エミッターNOCON-ROLL-T
レシーバNOCON-ROLL-R
有効検出範囲1 ... 8 m
しきい値検出範囲11 m
保護フィールドビームの数1
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 950 nm
IEC/EN 61496 に準拠した安全性タイプ4
マーキングCE
ライトスポットの直径約 1,2 m 距離 8 m
発散角eff. ± 5 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータレシーバー: 緑色 LED
機能インジケータエミッタ
赤色 LED: 光線が中断されると点灯します
緑色 LED: 光線がフリーのときに点灯
故障前インジケータエミッター: 赤色 / 緑色の点滅
動作電圧UB10 ... 24 V DC
作動電流IB≤ 50 mA
出力タイプOSE
切替え方式ライトオン
信号出力900 Hz 、 トランジスター出力 負荷可能 付き 最大 20 mA、短絡保護機能あり
耐短絡性はい
通電/非通電遅延標準 100 ms
応答時間≤ 20 ms
製品規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 、 EN 12978
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続PUR ケーブル 、 0.14 mm2 3 芯
ハロゲンフリー
材料
ハウジング樹脂テルラン®、RAL 1021(黄色) (繊維強化プラスチック)
質量単位 120 g
寸法
高さ82,4 mm
幅38,6 mm
深度82,8 mm
一般的な注意事項