国を選択してください

グローバルサイトへ

OFR-30/30 1000pcs roll 反射フィルム

ロール状の反射フィルム 45.7 m x 40 mm、30 mm x 30 mm の剥がし取り可能なステッカー付き

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-30/30 1000pcs rollの技術データ

構造タイプロール (四角のリムーバブルステッカー付き)
光学素子マイクロトリプルピラミッド
周囲温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
材料F6000
寸法
高さ30 mm
幅30 mm
取り付け自己接着
ストレージ涼しく乾燥した状態で保管
補足情報フィルムの取り付けおよび処理時の周囲温度は、18 °C 以上でなければなりません。
一般的な注意事項