国を選択してください

グローバルサイトへ

R30/60 リフレクタ

取り付け穴付きリフレクタ

主なメリットの概要

  • リフレクタ、偏光フィルタライトバリアに最適
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 洗練されたデザイン
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
  • IT

R30/60の技術データ

有効検出範囲約 8 m
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
材料PMMA
寸法
高さ30 mm
幅81 mm
深度8,7 mm
取り付け取り付け穴
取り付け穴の数2
一般的な注意事項