国を選択してください

グローバルサイトへ

R100/100 リフレクタ

リフレクタ、丸型 O 82 mm、中央取り付け穴

主なメリットの概要

  • リフレクタ、偏光フィルタライトバリアに最適
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
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
  • IT

R100/100の技術データ

有効検出範囲約 15 m
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
材料PMMA
寸法
高さ100 mm
幅100 mm
深度8,6 mm
取り付け取り付け穴
取り付け穴の数4
一般的な注意事項