国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PUR-GY-3x2x025-100M バルクケーブル

ケーブル、PUR/PP 、6 芯灰色、ツイストペア、全面シールド、UL 承認、ドラッグチェーン向け

主なメリットの概要

  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • 耐油性
  • cURus 認証
  • ハロゲンフリー

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-GY-3x2x025-100Mの技術データ

動作電圧UB最大 500 V AC/DC
テスト電圧1500 V
体積抵抗max. 79 Ω / km
インダクタンス約 650 µH / km
キャパシタンス約 60 nF / km (ワイヤ / ワイヤ)
燃焼性UL 1581 、 IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
UV耐性DIN EN ISO 4892-2-A
耐油性EN 50363-6
UL 認証AWM スタイル 21576 AWM I/II A/B 80°C 500V FT2
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径7 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 7.5 倍、可動式
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数6
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア 4: 黄色
Core 5: グレー
Core 6: ピンク色
コア構造3 x 2 x 0.25 mm2
ツイストペア 、 全面シールド
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL100 m
質量72 kg/km
ケーブルコードLi 9Y C11Y 3 x 2 x 0.25
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 5000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 3 m/s2
ねじれサイクルmin. 2000
ねじり応力± 150 °/m
質量6234 g
ハロゲンフリーはい
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
一般的な注意事項