国を選択してください
DK20/9S50 プリントマークコントラストセンサー
プリントマークコントラストセンサー、検出範囲 9.5 mm、RGB ライト、ライトオン/ダークオン、外部ティーチイン、タイマー機能、プッシュプル出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- あらゆるプリントマークの記録に対応する拡散モードセンサー
- 静的ティーチイン:自動スイッチングしきい値調節
- 光学システム、90°交換可能
- 30 µ秒の応答時間(非常に高速なスキャン処理に適しています)
- 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
- 時間機能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH