国を選択してください

グローバルサイトへ

GP12/30-90 ゴムプロファイル

SIGNAL シリーズセーフティ エッジ用ラバー プロファイル

主なメリットの概要

  • ラバープロファイル
  • クロージングエッジ保護用アクセサリ
  • ø11 ~ 12 mm に適合
  • アプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズ
  • 梱包単位 : 50 m
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
  • IT

GP12/30-90の技術データ

材料EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)
質量1140 g /m
寸法
高さ95 mm
幅50 m
深度30 mm
一般的な注意事項