国を選択してください

グローバルサイトへ

LAD 4G ケーブル接続ボックス

ジャンクション ボックス

主なメリットの概要

  • 大型端子コンパートメント
  • 高保護等級 (IP66)
  • 衝撃耐性プラスチック
  • クローズドカバー
  • 成形済みケーブルグランド
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
  • IT

LAD 4Gの技術データ

マーキングCE
保護等級IP66
接続ねじ端子 、 リード断面積 2 x 1 mm2
材料
ハウジングABS、UL94 HB
ライトグレー

質量約 130 g
寸法
高さ62 mm
幅158 mm
深度44 mm
一般的な注意事項