国を選択してください
VSE2000-F400-B12-A1000 3-D ステレオ センサSmartRunner Explorer 3-D
このセンサは、ステレオビジョン テクノロジーと構造化された光源を使用して 3D 物体を捉えます。850 ~ 2050 mm の範囲で RAW 3D データを 1.4 MP の画像解像度と 10 fps のフレーム レートで取得できます。このセンサは、ギガビット イーサネット インターフェース、直感的に操作可能なソフトウェア、堅牢な金属製ハウジング、API インターフェースを備えています。RAW データ センサ
主なメリットの概要
- 解像度 1300 x 1080 ピクセル
- ギガビット イーサネット (GigE) インターフェース
- 測定データの前加工機能
- シンプルで迅速な取り付け
- 直感的操作で利便性の高いオペレーティング ソフトウェア ViSolution
- 頑丈な金属製ハウジング
- C# API
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE