国を選択してください
OMR60M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L 距離センサー
汎用測距センサ、リフレクタの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 60 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ付きケーブル
主なメリットの概要
- 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
- 小型標準化設計の省スペース距離センサー
- 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- 赤色レーザ光、レーザ クラス 1
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OMR60M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-Lの技術データ
| 測定範囲 | 0,2 ... 60 m | ||||||||||||||||||||||
| 基準対象物 | OFR-500/500 | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | ||||||||||||||||||||||
| 最大運動速度 | 10 m/s | ||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | < 20 mm 10 m の場合 | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | 10000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 温度の影響 | < 0,25 mm/K | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | > 300 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 常時オン - スイッチ出力アクティブ 常時オフ - スイッチ出力非アクティブ | |
| ティーチインインジケータ | ティーチイン:黄色/緑色 LED、等位相点滅、2.5 Hz ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期 | |
| 制御エレメント | ティーチイン用キー | |
| 制御エレメント | 作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 18 ... 30 V IO-Link から |
| リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 25 mA 24 V 時 動作電圧 |
| 保護等級 | III | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 900 ms |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D スマート センサ - SSP 4.2.1 | |
| プロセス データ | 入力 6 Byte - 測定値 4 バイト - スケーリング係数 8 ビット - 信号品質 2 ビット - スイッチング信号 1: 1 ビット - スイッチング信号 2: 1 ビット - 診断信号 n ビット - 追加信号 n ビット 出力 2 Bit - センサ制御機能 1 ビット - 評価フリーズ 1 ビット | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 1121041 (0x111B11) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 4 ms | |
| SIO モードのサポート | はい |
| 切替え方式 | デフォルト設定は次のとおりです。 C/Q - 4 番ピン : プッシュ プル出力、IO-Link Q2 - 2 番ピン : プッシュ プル出力 | |
| 信号出力 | プッシュプル出力 x 2、逆極性保護、サージ保護 | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| 製品規格 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 | |
| レーザーの安全性 | EN 60825-1:2014 |
| ウォームアップ時間 | 5 min | |
| 測定値出力 | 1 ms | |
| 平均データ有効期間 | 3 ms (初期値) 、 6 ms 、 12 ms 、 25 ms 、 50 ms 、 100 ms 、 調節可能 | |
| 絶対精度 | 標準 ± 20 mm (温度の影響を含む) | |
| 繰り返し精度 | < 6 mm |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。 |
| 周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | M12 x 1、4 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 37 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| スイッチング出力 1 | Q1: スイッチング信号 高 - アクティブ 、 Window モード 6000 ... 9000 mm | |
| スイッチング出力 2 | Q2: スイッチング信号 高 - アクティブ 、 Window モード 4000 ... 8000 mm |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。