国を選択してください

グローバルサイトへ

OMR150M-R1000-B17-2V1DV1 距離センサー

ミリ単位精度の位置決め用測距センサ、PRT、測定範囲最大 150 m 、PROFINET 、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • PROFINET インターフェイス(スイッチ内蔵)
  • 最大測定精度
  • 発光体としての赤色レーザー
  • パラメータ設定用のディスプレイとキーパッド
  • コンパクトで省スペース設計
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMR150M-R1000-B17-2V1DV1の技術データ

測定範囲0,3 ... 150 m
基準対象物REF-500MMx500MM (フォイル リフレクタ 500 mm x 500 mm)
REF-250MMx250MM (フィルム リフレクタ 250 mm x 250 mm) 最大 75 m
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長660 nm
ビーム発散< 5 mrad
パルス長5 ns
繰り返し周波数300 kHz
最大パルスエネルギ< 2 nJ
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
最大運動速度15 m/s
ライトスポットの直径< 75 cm 150 m の場合
周囲光限度> 80000 Lux
解像度0,1 mm 、 調節可能
温度の影響0.03 mm/K
MTTFd> 100 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ10 LED
制御エレメントパラメータを設定するためのコントロールパネル(4 つのメンブレンキー)
パラメータ化インジケータ測定値およびパラメータ化を表示するための照明付きディスプレイ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0660 mA (18 V) ~ 400 mA (30 V)
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 10 s
インターフェイスの種類PROFINET
物理的イーサネット
転送レート100 MBit/s
読み出し速度1000 / s
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
測定値出力1 ms
平均データ有効期間3 ms 、 6 ms 、 12 ms 、 25 ms 、調節可能
絶対精度標準 ± 2,5 mm
繰り返し精度< 1 mm
保護等級III
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
相対湿度95 % 、結露なきこと
保護等級IP67
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、A コード(電源) 、
2x 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
材料
ハウジングABS / PC
光学面PMMA 、 ハードコーティング
質量約 300 g
寸法
高さ106,6 mm
幅55 mm
深度80,6 mm
一般的な注意事項