国を選択してください
OMR50M-R1000-B17-2V1DV1 距離センサー
ミリ単位精度の位置決め用測距センサ、PRT、測定範囲最大 50 m 、PROFINET 、M12 プラグ
主なメリットの概要
- PROFINET インターフェイス(スイッチ内蔵)
- 最大測定精度
- 発光体としての赤色レーザー
- パラメータ設定用のディスプレイとキーパッド
- コンパクトで省スペース設計
- 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR