国を選択してください

グローバルサイトへ

DG01B-810-18A-5-R1-C3-F07-S15 けん引バー検出

けん引バー検出、安全ライトグリッド技術に基づく機能

主なメリットの概要

  • コストパフォーマンスに優れる標準タスク用シリーズ
  • 高保護等級(IP67)
  • けん引バー検出
  • ダイレクトアセンブリ
  • リレー出力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DG01B-810-18A-5-R1-C3-F07-S15の技術データ

有効検出範囲1,6 ... 10 m
しきい値検出範囲14 m
保護フィールドビームの数18
光源IRED
ライトタイプ赤外線
テスト
マーキングCE
対象物のサイズ50 mm
保護照射野高さ810 mm
発散角eff. 5 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータエミッター: 緑色 LED
レシーバー: 緑色 LED
機能インジケータエミッター : 黄色 LED
レシーバー:
赤色 LED: 光線が中断されると点灯します
緑色 LED: 光線がフリーのときに点灯
故障前インジケータ使用可能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IBエミッター:約 30 mA (24 V)
レシーバー:約 20 mA (24 V)
消費電力P0約 1,2 W
テスト入力正論理または負論理
出力タイプリレー
切替え方式ライトオン
信号出力100 mA 、 短絡保護 、 ポテンシャルフリー
通電/非通電遅延< 800 ms
応答時間≤ 100 ms
製品規格EN ISO 13849 、 EN 12978 、 EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続固定ケーブル (M8 プラグ、6 ピン付き)
材料
ハウジング黒色アルマイト エポキシ樹脂 成形
質量約 586 g
寸法
高さ930 mm
幅16 mm
深度16 mm
一般的な注意事項