国を選択してください

グローバルサイトへ

SPK 3x0,5mm² BL950/200/500 スパイラルケーブル

スパイラルケーブル、PUR/PUR、3 芯、黒色

主なメリットの概要

  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • ハロゲンフリー
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
SPK 3x0,5mm² BL950/200/500の技術データ

カスタマイズ被覆を剥いだ 、 ワイヤ端にフェルール加工
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
製品規格基づく DIN VDE 0812
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径5 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数3
コア断面積0,5 mm2
コアの色コア 1: 白色
コア 2: 茶色
コア 3: 緑色
コア構造64 x 0,1 mm ∅
長さL1,65 m 延長の長さ max. 3,8 m BL : 950 mm
A1: 200 mm A2 : 34 mm A3: 6 mm
B1 : 500 mm B2 : 34 mm B3 : 6 mm
ケーブルコードLi F 12Y 11Y 3 x 0.5
質量320 g
ハロゲンフリーはい
ケーブル
被覆TMPU
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁TPE-E
UV耐性はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
一般的な注意事項